arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MHM-IT2 1000 图片仅供参考

MHM-IT2 1000

用于水平提升工件的磁力吊具

ID 1495618

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 永磁吊具
  • 磁铁类型: 钕
技术参数:
  • 尺寸: 355 x 150 x 250 mm
  • 平面夹紧力: 1000 kg
  • 圆形夹紧力: 500 kg
  • 最小工件厚度: 30 mm
  • 夹持直径: 60 - 370 mm
  • 最大工件长度: 3000 mm
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 48 kg
Forza di ancoraggio piana [kg] 1000.0
Forza di ancoraggio circolare [kg] 500.0
Spessore minimo pezzo [mm] 30.0
Diametro del pezzo min. [mm] 60.0
Diametro del pezzo max. [mm] 370.0
Lunghezza pezzo massima [mm] 3000.0
Peso [kg] 48.0

La fornitura comprende
Sollevatore magnetico, manuale operativo, dichiarazione di conformità CE