MHM-IT2 500
Magnete di sollevamento per il sollevamento orizzontale dei pezzi in lavorazione
ID 1495620
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sollevatore magnetico permanente
- Tipo di magnete: Neodimio
- Dimensioni: 300 x 120 x 210 mm
- Forza di ancoraggio piana: 500 kg
- Forza di ancoraggio circolare: 250 kg
- Spessore minimo pezzo: 14 mm
- Diametro di serraggio: 40 - 235 mm
- Lunghezza pezzo massima: 2500 mm
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 26 kg
Specifiche tecniche
| Forza di ancoraggio piana [kg] | 500.0 |
|---|---|
| Forza di ancoraggio circolare [kg] | 250.0 |
| Spessore minimo pezzo [mm] | 14.0 |
| Diametro del pezzo min. [mm] | 40.0 |
| Diametro del pezzo max. [mm] | 235.0 |
| Lunghezza pezzo massima [mm] | 2500.0 |
| Peso [kg] | 26.0 |
La fornitura comprende
Sollevatore magnetico, manuale operativo, dichiarazione di conformità CE