MSC-PM15 500 x 300
适于磨削应用的MAGNOS
ID 422186
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 永磁吸盘
- 技术: 平行磁极
- 磁铁类型: 钕
- 尺寸: 500 x 300 x 60 mm
- 磁极方向: 横向
- 磁极尺寸: 1.5 mm + 0.8 mm
- 最大夹持力*: 80 N/cm²
- 最小工件厚度: 1.5 mm
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 72 kg