MFRR-A1-050 Ø1500
Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés
ID 420627
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 电永磁吸盘
- 技术: 方形磁极
- 磁铁类型: ALNiCO + 钕
- 没有低残磁周期
- 尺寸: Ø1500 x 66 mm
- 磁极尺寸: 50 x 50 mm
- 磁极数量: 296(杆螺纹 M8)
- 每个磁极的最大夹持力: 3.92 kN
- 最大总夹持力: 1162 kN
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 850 kg
- 与盖板快速连接
- 通道数量: 4
- 连接: 7-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 67
Technical details
| H [mm] | 66.0 |
|---|---|
| 最大夹持力* [kN] | 1162.0 |
| 磁极数量 | 296.0 |
| 连接 | 7-PIN |
| 通道数量 | 4.0 |
| 电源电压 | 400 V / 460 V |
| 最小工件厚度 [mm] | 8.0 |
| 重量 [kg] | 850.0 |
标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块