MFRS-A2-050 800 x 430
Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.
ID 1304000
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní magnetická upínací technika
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2025-10-24
- Nahrazeno: 1594992
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Čtvercový pól
- Typ magnetu: Doppel-AlNiCo + Neodym
- S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Rozměry: 800 x 430 x 86 mm
- Velikost pólů: 50 x 50 mm
- Počet pólů: 60 (pólový závit M8)
- Maximální přídržná síla na pól: 3.93 kN
- Maximální celková přídržná síla: 235.5 kN
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 205 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
- Počet kanálů: 2
- Připojení: 7-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Technické údaje
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 236.0 |
| Počet pólů | 60.0 |
| Připojení | 7-PIN |
| Počet kanálů | 2.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 460 V |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 13.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 205.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců