arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90 图片仅供参考

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90

采用压缩力驱动的液压刀柄

ID 206686

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90, 刀具磨削刀柄
  • WZS SCHÜTTE
  • 采用压缩力驱动的液压刀柄
  • 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
  • 夹持直径 D1: 12 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术 采用压缩力驱动的液压刀柄
系列 WZS SCHÜTTE
刀具夹持接口 FLANSCH/FLANGE
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D6 [mm] 21.5
L [mm] 90
L4 [mm] 39
L5 [mm] 75
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 32.1
重量 [kg] 1.3

型号
液压膨胀刀柄座 Schütte Ø 20.5 mm
动力驱动夹持

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h7

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。