arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSP3 140-Z-AS-PM

KSP3 140-Z-AS-PM

二爪气动动力虎钳

ID 1433692

标准型气动虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 中心夹紧
  • 标准行程
  • 夹具打磨定位孔
  • 夹持力放大/外部固定
  • 气动端位置监控
  • 气动触点监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 140 x 140 x 72,7 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 30 kN
  • 弹簧组产生额外夹持力: 4.5 - 9 kN
  • 单指行程: 3 mm
  • 最大卡爪高度: 60 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 3 - 9 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 2300 cm³
  • 闭合/张开时间: 0.3 s
  • 重量: 7.1 kg
Slag per klem [mm] 3.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 30.0
Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 4.5
Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 9.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 9.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 60.0
Afstand H [mm] 20.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 2300.0
Sluit-/openingstijd [s] 0.3
Gewicht [kg] 7.1

Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).