arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PS10 500x200 유사 그림

MSC-PS10 500x200

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 422097

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 적층 플레이트
  • 밀링 윤곽 및 특수 형태용.
  • 기술: 평행 폴
기술 데이터:
  • 치수: 500 x 200 x 21 mm
  • 폴 피치: 3 mm + 1,5 mm
  • 중량: 18 kg
Length [mm] 500.0
Width [mm] 200.0
Height [mm] 21.0
Weight [kg] 18.0

Scope of delivery
Laminated plate