arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR-S 64 图片仅供参考

STR-S 64

顶爪坯件,带安装槽

ID 402110

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 64
技术参数:
  • 尺寸: 25 x 34 x 20 mm
  • 夹持范围: 10 - 50 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 0.15 kg
宽度 [mm] 34.0
高度 [mm] 20.0
材料 16MnCr5
适用于 64
重量 [kg] 0.15

标配范围
顶爪坯件