arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGA-1 256-170-22

SGA-1 256-170-22

连接板

ID 430172

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 转接板,固定式
  • 接口 1: W-38
  • 适用于: KSG 160
技术参数:
  • 尺寸: 256 x 170 x 22 mm
  • 重量: 7.6 kg
宽度 [mm] 256.0
深度 [mm] 170.0
高度 [mm] 22.0
束 件
重量 [kg] 7.6

标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪