arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB 125-76-40

SGWB 125-76-40

反爪

ID 432254

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可翻转卡爪
  • 接口 1: W-125-1
  • 接口 2: W-125-2
  • 适用于: KSX 125, KSX-C 125
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 76 x 40 mm
  • 重量: 1.8 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 76.0
高度 [mm] 40.0
束 件
重量 [kg] 1.8

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉;无顶爪