SSH-VL SW19-420
标准车床卡盘附件
ID 8705475
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 长方形驱动扳手
- 用于手动驱动 SCHUNK 车床卡盘
- 长型版本。
- 适用于: ROTA-S plus 400, 500
- 扳手尺寸: 19
- 长度: 420 mm
- 重量: 2 kg
技术细节
| 方形插座 | 19.0 |
|---|---|
| 长度 [mm] | 420.0 |
| 重量 [kg] | 2.0 |