SGS-B 45-26.5-24
Stalen klauwen
ID 1465309
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Stalen klauw, beweegbaar
- Snelwisselklauw
- Geschikt voor: KSC mini
- Afmetingen: 45 x 26,5 x 24 mm
- Gewicht: 0.1 kg
技术细节
| Breedte [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 26.5 |
| Hoogte [mm] | 24.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.1 |