arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GWU-1 125-26 图片仅供参考

GWU-1 125-26

标准手动夹持系统的附件

ID 430028

标准手动夹持系统的附件

产品特性:
  • 工件支架 – 宽度 125 mm
  • 放置工件
技术参数:
  • 宽度: 125 mm
  • 高度: 26 mm
  • 重量: 0.65 kg
Largeur [mm] 125.0
Hauteur [mm] 26.0
Poids [kg] 0.65

Etendue de la livraison
1 ensemble de supports de pièces