arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVF 70-70 Illustration similar

PVF 70-70

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 422997

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 固定延長ポール PVF 70
  • 貫通孔とM10ネジ付き。 
  • テクノロジー: スクエアポール
テクニカルデータ:
  • 寸法: 70 x 70 x 70 mm
  • ポールスレッド: M10
  • ポールサイズ用: 70 x 70 mm
長さ [mm] 70.0
幅 [mm] 70.0
高さ [mm] 70.0
Ø D1 [mm] 17.0
Ø D2 [mm] 11.0

納品内容
ポールエクステンション、固定ネジ