arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HS 10 图片仅供参考

HS 10

Upínací vložky

ID 1525004

HS 10, Upínací vložky
  • Výška H: 14 mm
  • Průměr D: 10 mm
  • Závit G: M5
  • Materiál: HSS
  • Jednotka: 1 sada = 10 kusů
Výška H [mm] 14.0
Průměr D [mm] 10.0
Závit G M5
Max. síla zatížení [kN] 10.0
Materiál HSS
Jednotka 1 sada = 10 kusů
Maximálních silových hodnot při zakládání je dosaženo, pokud jsou v záběru všechny špičky.