arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MDN 3-2 图片仅供参考

MDN 3-2

标准快换托盘系统的附件

ID 471102

标准快换托盘系统的附件

产品特性:
  • 模块化介质通道
  • 用于 NSL3 和 NSL plus 夹持工位的改装
技术参数:
  • 尺寸: 59,9 x 29,9 x 38,4 mm
  • 接口间距: 30 mm
  • 作用力,耦合界面: 100 N
  • 重量: 0.27 kg
长度 [mm] 59.9
宽度 [mm] 29.9
高度 [mm] 38.4
接口间距 [mm] 30.0
作用力,耦合界面 [N] 100.0
重量 [kg] 0.27

标配范围
介质传输单元,用于紧固情况的紧固螺钉、圆柱销、盖帽、密封塞