arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WTR-A 160/3

WTR-A 160/3

Mors à changement rapide

ID 1556816

Mors de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Mors à changement rapide
  • Compatible avec: Etau TANDEM BWA taille 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 72 x 56,8 x 33 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 1 kg
Width [mm] 56.8
Height [mm] 33.0
Material 16MnCr5
Suitable for 160
Weight [kg] 1.0

Scope of delivery
Quick-change jaw