VBK2-5 1xIL-1x4P 1CH
Acessórios MAGNOS
N.º de identificação 1610941
Cabo de conexão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Cabo de conexão para o sistema modular KEH plus
- Para instalar entre a unidade de comando KEH plus e a mesa magnética
- Para controlar uma placa magnética
- Sistema plug-and-play para fácil instalação
- Conexão da unidade de comando: 1 x ILME male
- Conexão de placa magnética: 1 x 4-PIN CIR 22 female
- Número de canais: 1
- Comprimento do cabo: 5 m
- Peso: 3.2 kg
Detalhes técnicos
| 채널 수 | 1.0 |
|---|---|
| 케이블 길이 [m] | 5.0 |
| 중량 [kg] | 3.2 |
제공 범위
연결 케이블, 작동 매뉴얼