VBK2-5 1xIL-1x7P 2CH
アクセサリ MAGNOS
ID 1611043
標準接続ケーブル
特長:
特長:
- モジュラーシステムKEH plus用接続ケーブル
- コントロールユニット KEH plus とマグネットチャックの間への取付けに。
- 1つのマグネットチャックを制御するために
- プラグ & プレイシステムで簡単設置
- コントロールユニット接続: 1 x ILME male
- 磁力チャック接続: 1 x 7-PIN CIR 24 female
- チャンネル数: 2
- ケーブル長: 5 m
- 重量: 3.5 kg
技術的詳細
| 通道数量 | 2.0 |
|---|---|
| 电缆长度 [m] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 3.5 |
标配范围
连接电缆、操作手册