arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGAL-F 160-85-50

SGAL-F 160-85-50

铝卡爪

ID 432625

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 铝爪,固定式
  • 适用于: KSC-F 160-480
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 85 x 50 mm
  • 重量: 2 kg
宽度 [mm] 160.0
深度 [mm] 85.0
高度 [mm] 50.0
束 件
重量 [kg] 2.0

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉