SSH-D-1/2" 40-200
标准车床卡盘附件
ID 9938065
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 扭矩扳手
- 用于驱动手动 SCHUNK 车床卡盘
- 整合了棘轮功能
- 方形驱动
- 适用于: ROTA-S flex 550; ROTA-M flex 2+2 260, 315, 400; ROTA-S plus 2.0 160, 160-42, 160-42/2, 200, 200-52, 200-52/2; ROTA-G 200-62, 250-82
- 方套筒件: 1/2"
- 最小扭矩: 40 Nm
- 最大扭矩: 200 Nm
- 重量: 1.5 kg
技术细节
| Square connection | 1/2" |
|---|---|
| Length [mm] | 551.0 |
| Min. torque [Nm] | 40.0 |
| Max. torque [Nm] | 200.0 |
| Weight [kg] | 1.5 |