arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STK 160/3

STK 160/3

Mordazas de garra

ID 1516563

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de garra
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 160
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 68 x 57 x 27 mm
  • Spannbereich ØSD1: 20 - 67 mm
  • Spannbereich ØSD2: 67 - 118 mm
  • paso de agarre: 6 mm
Ancho [mm] 57.0
Altura [mm] 27.0
Indicado para 160

Material suministrado
Mordazas de garra