arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
S5A-G5 64 图片仅供参考

S5A-G5 64

5 轴夹爪

ID 1471189

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 5 轴夹爪
  • 带有抓地台阶和地面夹紧面
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 64
技术参数:
  • 尺寸: 34 x 25,5 x 40 mm
  • 夹持台阶: 5 mm
  • 重量: 0.1 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 7 - 31.4 mm
  • Grip-Stufe: 12 - 36.4 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 20 - 41.4 mm
  • Grip-Stufe: 25 - 46.4 mm
Breedte [mm] 34.0
Hoogte [mm] 40.0
Geschikt voor 64
Gewicht [kg] 0.1

Levering
5-assige klem, zonder montageschroeven