SP 250-2
Hard clamping inserts
ID 194101
SP 250-2,
- 高度 H: 10 mm
- 长度 L: 29.5 mm
- 宽度 B: 18 mm
- 螺纹 G: M6
Technical details
| 高度 H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 29.5 |
| 宽度 B [mm] | 18.0 |
| 螺纹 G | M6 |
ID 194101
| 高度 H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 29.5 |
| 宽度 B [mm] | 18.0 |
| 螺纹 G | M6 |