arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBS-G3-T 125-40-17.5

GBS-G3-T 125-40-17.5

台阶式卡爪

ID 430248

标准型顶爪

产品特性:
  • 台阶式卡爪,夹持 3 mm,带 T 型槽
  • 用于安装定位条的 T 型槽。
  • 接口 1: W-125-1
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 40 x 17,5 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.54 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 17.5
高度 [mm] 40.0
束 件
重量 [kg] 0.54

标配范围
顶爪、紧固螺钉