arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR 200 图片仅供参考

KTR 200

有孔顶爪坯件

ID 1446913

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 200
技术参数:
  • 尺寸: 89 x 102 x 49,5 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 3.2 kg
宽度 [mm] 102.0
高度 [mm] 49.5
材料 16MnCr5
适用于 200
重量 [kg] 3.2

标配范围
顶爪坯件