SGBB-F 160-108-49
Monoblokklemmen
N.º de identificação 430165
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Monoblokklem, vast
- Interface 1: W-160
- Geschikt voor: KSG 160
- Afmetingen: 160 x 108 x 49 mm
- Gewicht: 6.7 kg
Detalhes técnicos
| Breedte [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 108.0 |
| Hoogte [mm] | 49.0 |
| Gewicht [kg] | 6.7 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven; zonder bovenklemmen