ROTA NCK-S plus 210 K-SV60°
Stationary 3-jaw Chucks, hydraulically actuated
IDnr. 450201
Stationary power lathe chuck in standard version
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Integrated hydraulic cylinders
- Base plate for stationary use
- Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Stroke per jaw: 3.7 mm
- Piston stroke: 16 mm
- Max. clamping force: 84 kN
- Max. actuating pressure: 195 bar
- Chuck height: 111.4 mm
- Weight: 31.2 kg
Technische gegevens
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 84.0 |
| 作動圧 [bar] | 195.0 |
| 片側ストローク [mm] | 3.7 |
| 重量 [kg] | 31.2 |
納品内容
パワー旋盤チャック、Tナット、取扱説明書は含まれますが、トップジョーおよび取り付けネジは含まれません。