arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBM-STA 160 Illustrazione simile

SBM-STA 160

Barre seghettate in alluminio

ID 112169

SBM-STA 160, Barre seghettate in alluminio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 16 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altre barre bloccate in diverse altezze e larghezze, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Barre seghettate in alluminio
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 16.0
Larghezza B [mm] 40.0
Altezza H [mm] 60.0
Lunghezza L [mm] 420.0
Materiale Alluminio
m/pezzo [kg] 2.8