arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KMWB-SA 300 Vergelijkbare illustratie

KMWB-SA 300

Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium

IDnr. 132803

KMWB-SA 300, Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 18 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Ontdek andere grijpklauwen, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
产品组 扇形软爪,铝制
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 18.0
宽度 B [mm] 240.0
宽度 B1 [mm] 50.0
高度 H [mm] 78.0
高度 H2 [mm] 63.0
长度 L [mm] 117.0
孔距 a [mm] 40.0
孔距 b [mm] 30.0
螺钉 M14
材料
m/套 [kg] 11.13