arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SFA-SA 315 图片仅供参考

SFA-SA 315

扇形软爪,铝制

ID 174103

SFA-SA 315, 扇形软爪,铝制

产品特性:
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 12 mm
  • 通道宽度: 26 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他铝制或钢制阶梯夹爪。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
製品グループ アルミニウム製フルグリップジョー
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 12.0
タブ幅 S [mm] 26.0
幅 B [mm] 240.0
幅 B1 [mm] 45.0
高さ H [mm] 75.0
高さ H1 [mm] 69.0
高さ H2 [mm] 60.0
長さ L [mm] 117.0
穴間隔 a [mm] 49.75
穴間隔 b [mm] 54.0
ネジ M12
材質 アルミニウム
m/セット [kg] 7.96
SCHUNK EWB-MT315 ベースジョーと併用する場合