SZIJ 20-1
Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
N.º de identificação 179110
SZIJ 20-1, Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
Product features:
Product features:
- Serration: 1.5 mm x 60°
- Groove width: 14 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Detalhes técnicos
| 製品グループ | ハード クロージョー 内径クランピング |
|---|---|
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| スロット幅 N [mm] | 14.0 |
| 幅 B [mm] | 35.0 |
| 高さ H [mm] | 53.0 |
| 長さ L [mm] | 92.0 |
| クランプ深さ T [mm] | 20.0 |
| スレッドワークストップ G | M6 |
| 穴間隔 b [mm] | 25.0 |
| ネジ | M12 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 2.0 |