arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SP-HB-M 1000

SP-HB-M 1000

台阶式硬顶爪

ID 1506315

SP-HB-M 1000, 台阶式硬顶爪

产品特性:
  • 细齿: 模块 2
  • 槽宽度: 30 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 模块 2
插槽宽度 N [mm] 30.0
宽度 B [mm] 80.0
高度 H [mm] 105.0
长度 L [mm] 250.0
夹持深度 T [mm] 22.0
孔距 a [mm] 89.2
孔距 b [mm] 60.0
孔距 c [mm] 60.0
材料 16MnCr5 钢,表面硬化
m/套 [kg] 30.45