SMPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3
矩阵板
ID 1487754
标准真空夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 矩阵板
- 尺寸: 300 x 200 x 28 mm
- 格栅间距: 12.5 x 12.5 mm
- 槽宽/槽深: 3 x 3 mm
- 真空开口数量: 4
- 重量: 4 kg
技术细节
| 长度 [mm] | 300.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 200.0 |
| 高度 [mm] | 28.0 |
| 格栅尺寸 | 12.5 x 12.5 mm |
| 格槽尺寸 | 3 x 3 mm |
| 重量 [kg] | 4.0 |
标配范围
矩阵板、带手动滑阀的真空连接套件(0.5 米软管)、压力表套件(2 米软管)、捻缝条(2 米)、工件止挡、操作手册
夹持力
夹持力由压力差和有效面积相乘得出。
F = Δp x A
摩擦条带
摩擦条带最多可将剪切力吸收能力提高 30%,且不会在工件上留下痕迹。
切割件
使用吸盘或 FlexMat 可以快速简便地在工件上进行切割。
连接多个矩阵板
可通过连接多个矩阵板以根据需要增大所需的夹持面积。通过空心螺钉(ID 1457307)连接。矩阵板的外部尺寸此时并非重要因素。