PSH
Pinza de carrera larga
2-Finger-Parallelgreifer mit großem Backenhub und schmutzunempfindlichen Rundführungen
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Große Momentenaufnahme möglich
geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger - Schmutzgeschützte Rundführungen
abgedichtet, für große Hübe - Befestigung an zwei Greiferseiten mit Zentrierung
für universelle und flexible Montage des Greifers - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen - Umfangreiches Sensorzubehör
für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition
Optionen und spezielle Informationen
- Fingerstellung
mit magnetischen und/oder induktiven Näherungsschaltern abfragbar. Unsynchronisierte Version auf Anfrage als anwendungsspezifische Ausführung möglich. - Hochtemperatur-Version V/HT
für den Einsatz in heißen Umgebungen - ATEX-Version EX
für explosionsgefährdete Umgebung - Weitere Versionen
Verschiedene Optionen können miteinander kombiniert werden. Ebenso stehen zahlreiche weitere Optionen zur Verfügung – nennen Sie uns einfach Ihre Aufgabe! - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.