APS-Z80
Analog position sensor
The analog sensor APS-Z80 is used to query the jaw position of SCHUNK grippers. It inductively detects the course of an inclined plane and gives back a continuous output signal.
Beschrijving
优势 - 您将获益
- 任何所需位置的模拟多位置监控
对所有自动化解决方案都具有灵活性 - 精密测量系统
在结构紧凑的机械设备上实现工件的可靠搬运 - 紧凑设计
没有干扰轮廓,节省搬运空间 - 集成电子元件
以在节省空间外部轮廓 - 带标准连接插头的型号
可方便快速地更换延长线 - 高柔性聚氨酯线缆
实现长使用寿命
选件和特殊信息
- 带连接器和电缆终端的型号
带插头连接器(30 cm 电缆,M8 连接器)或开放式电缆出口(2 m 电缆,明线束)的型号配备有该传感器。 - 安装套件
对于 APS 系统,每个机械手需要一个安装套件。可在所讨论机械手的相应目录中查找合适的安装套件。 - 防护等级高
通电使用时防护等级为 IP67,可用于清洁或多尘环境中以及与水接触时。与其他介质(冷却剂、酸和碱等)接触时通常可运行,但是SCHUNK不提供保证。 - 屏蔽电缆延长线
如果通过电缆延长线路传输模拟信号,则建议使用屏蔽电缆。电缆必须在一端加以屏蔽。