GSM-Z
Greif-Schwenk-Modul mit Zentrischgreifer
该产品是旧版本。
可替代的升级版产品:
강력한 회전자 드라이브, 말단 및 감쇠 장치, 3조 중앙 그리퍼로 구성된 소형 회전식 그리퍼 조합
描述
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 공간 절감형
회전식 드라이브, 엔드 포지션 감쇠 유닛, 그리퍼가 하나의 소형 모듈에 병합 - 비용 절감형
어댑터 플레이트 및 프로젝트 계획과 관련된 비용의 생략, 기계공학적 디자인 - T 슬롯 가이드
고 모멘트 로드에서 정밀한 그리핑 - 유연성.
몇 가지 설치 옵션을 통해, 무제한으로 조절 가능한 선회 각도 및 수많은 제품 버전 - 공정 신뢰성!
통합형 피드 스루에 의해 이동 케이블과 호스 교체 - 다섯 개 조임 방향에서 3개의 그리퍼 측면에 설치
그리퍼 선회 모듈의 범용 및 유연한 조립 - 호스 없이 직접 체결 또는 나사 체결을 통한 에어 공급
모든 자동화 솔루션에서 그리퍼 선회 모듈을 구체적으로 적용 - 포괄적인 액세서리
기존 그리퍼 구성품의 사용
옵션 및 특별 정보
- 표준 형태로 이미 제공 가능한 많은 옵션과 버전이 있지만, Schunk는 요청에 따른 고객맞춤식 버전을 디자인하고 생산하기도 합니다.