arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SLD

SLD

Linear direct axis
全能的动态线性产品 —— 为您的应用量身定制。

直线单元 SLD

通用直线电机,为高动态应用设计。

SLD 系列是 SCHUNK 直线模块的最新产品。这款带直驱电机的动态高负载线性模块,在高速装配和搬运流程中,可缩短周期时间并提高生产率。线性轴的驱动力高达 2.4 kN,额定载荷高达 106 kN,使用寿命长,适用于各种行业应用,即使是干燥室中的电池生产亦适用。

SLD EGK 分板机应用图片

SLD 用于电芯生产

优点 - 为您带来的益处

  • 几乎无磨损件
    使用寿命长,系统可靠
  • 传动部件之间无机械间隙,
    可快速响应,高定位精度
  • 基础额定负载高
    实现高承载能力和长使用寿命
  • 集成了电机和测量系统
    轮廓干涉少,空间占用少
  • 选配绝对路径测量系统
    更少的编程工作,节省调试和操作时间
  • 高度动态,周期短
    因此可获得较高的生产力
  • UL 认证
    面向美国和加拿大市场
  • 可选择气动安全制动器用作杆锁
    可满足机器及人身安全的严苛要求
  • 按照 SIL2/PLd,对安全设备予以可选认证
    适用于对机器安全要求严苛的应用

选件和特殊信息

  • 模块化编码器系统
    这款线性模块可提供不同的路径测量系统。增量式行程测量系统带有一个1Vss 接口。绝对路径测量系统可选配:HIPERFACE®、HIPERFACE DSL® 或 DRIVE-CLiQ 接口。其他接口可按需提供。
  • 气动止动闸
    线性模块可选配安全制动装置。该制动器采用气动驱动。其功能在不通气情况下激活。制动器用于在无供电条件下保持线性轴的位置。制动器同样适用有设备安全的相关应用。请联系我们了解详细信息。
  • 附加电机滑块
    线性轴可配备多个主动电机滑块。可提供特殊设计和定制线性解决方案。
  • 经认证的编码器系统
    所有编码器系统均通过 SIL2/PLd 认证。这意味着:对于机器安全领域要求较高应用亦适用。请联系我们。
  • 配备食品级润滑脂 (H1G) 的版本
    可根据需要用作医疗技术、实验室自动化、制药和食品行业的入门级解决方案。未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。