arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CPS

CPS

Sistemas automáticos de cambio de herramienta
Sistema neumático de cambio de herramienta con función de autorretención en caso de pérdida de aire comprimido, el muelle de émbolo integrado garantiza que se minimice la formación de huecos.
Conteúdo disponível em breve

自动快换装置 CPS

模块化、稳固、柔性。
可靠的自动快换装置内部集成弹簧,能够在气源压力下降时最大限度地减少间隙。

适合不同种类机器人的快换装置

CPS 自动快换装置是快速、可靠地更换末端工具的灵活解决方案。快换机器人侧和工具侧通过自锁机制实现可靠连接,该锁定机构适用于不超过 1,000 kg 的搬运重量。CPS 采用硬化钢制部件,非常适合要求苛刻的环境,例如机床上下料或加工环境。CPS 系统共有 18 种规格,满足不同机器人应用场景。现有的 SCHUNK 快换系统可以轻松更换为 CPS,无需重新示教。

打开宣传页

Teaser 快换系统配置器

只需点击几下即可获得定制化解决方案

配置合适的快换装置,包括可选模块——快速简单,完全根据您的应用量身定制。提供数百个可选项,仅需几分钟内即可创建自定义配置。可充分利用的多种选择,精准适配您的运行工况,以及可随时扩展的模块化架构。

转至配置器

CPS 使用场景

CPS 存储架应用图片
CPS 装载磁力机械手应用图片
COS 机床上料应用图片
Conteúdo disponível em breve

优势 - 您将获益

  • 尺寸范围广
    CPS 有 18 种型号,可为每种应用提供最佳选择
  • 多种介质传输
    电气和流体介质通道可选模块类型多样,扩展了快换系统的应用范围
  • 耐用性
    所有功能部件均使用硬化不锈钢,可提高负载能力并延长使用寿命
  • 便于装配
    使用标准化法兰或直接通过机械接口安装,快捷简单

RobotPlus 主视图

探索 Robot PLUS

符合您需求的产品和技术
全新的 Robot PLUS 产品组合可为您的自动化系统提供面向未来的末端解决方案。

利用机器人技术优化生产。灵活性和效率在现代制造业中至关重要。SCHUNK 的 Robot PLUS 产品系列专为改善您的生产工艺而设计。

前往 Robot PLUS 产品组合