arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSE mini 90-25-V4

NSE mini 90-25-V4

夹持模块

ID 1435606

标准夹持模块

停产信息:
  • 销售结束日期: 2027-06-30
产品特性:
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 增压功能
  • 四路抗扭曲保护 90°
  • 通过动态压力监控夹持滑块位置“已打开”
技术参数:
  • 尺寸: Ø90 x 25 mm
  • 下拉力: 1.5 kN
  • 下拉力,带增压: 6 kN
  • 启动压力: 6 bar
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 重量: 1.3 kg
直径 [mm] 90.0
下拉力 [kN] 1.5
下拉力,带增压 [kN] 6.0
解锁压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 1.3

标配范围
夹持模块、紧固螺钉、装配螺钉、O 型圈 、盖塞、操作手册;无定位销、无分度销