ROTA NCA 330-104 A8-SV60°
Sealed 3-jaw power lathe chuck
ID 1342609
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
- 販売終了日: 2024-01-31
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 密閉設計
- 貫通穴: 104 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- 片側ストローク: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 160 kN
- 最大作動力: 72 kN
- 最大回転速度: 3500 1/min
- 重量: 62.8 kg
Technical details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 3500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 160.0 |
| Max. actuating force [kN] | 72.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.95 |
| Weight [kg] | 62.8 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%