arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCX 210-66 Z170-SFGX

ROTA NCX 210-66 Z170-SFGX

Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera corta

ID 800810

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 66 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 4.2 mm
  • Paso del dentado: 3 mm
  • Carrera del pistón: 18 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 80 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 45 kN
  • Revoluciones máx.: 5000 1/min
  • Peso: 18 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 6 (Z170)
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 5000.0
Force de serrage max. [kN] 80.0
Force d'actionnement max. [kN] 45.0
Course/mors [mm] 4.2
Pas de dent [mm] 3.0
Course du piston (H) [mm] 18.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.12
Poids [kg] 18.0