arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCX 315-106 A8-SFGX

ROTA NCX 315-106 A8-SFGX

适用于短行程液压缸、带有卡爪快换的三爪动力卡盘

ID 800832

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 106 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 6.3 mm
  • 齿距: 4 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 最大夹持力*: 155 kN
  • 最大启动力: 88 kN
  • 最大旋转速度: 3500 1/min
  • 重量: 73 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 8
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 3500.0
Max. Spannkraft [kN] 155.0
Max. Betätigungskraft [kN] 88.0
Hub/Backe [mm] 6.3
Zahnteilung [mm] 4.0
Kolbenhub (H) [mm] 25.0
Trägheitsmoment [kgm²] 1.0
Eigenmasse [kg] 73.0