arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
工件夹持 一月 2023

新传感器可检测三种夹持状态

借助多功能 SCHUNK VERO-S 模块化系统,工件和夹持装置可以实现快速安装、定位和夹持。全新的 VERO-S AFS3 IOL 监控传感器可提供有关模块夹持状态的可靠信息。
产品图片 — VERO-S 新的监控传感器 VERO-S AFS3 IOL 可实现更高的流程透明度。它能够可靠地指示模块的夹持位置。

自动夹持领域的不确定性已成为过去:全新 VERO-S AFS3 IOL 为夹持过程带来了更高的透明度,因此可确保操作精确。传感器通过 IO-Link 信号可靠地报告夹持滑块位置,以及模块是处于 “打开”、“有定位销夹紧” 还是 “无定位销夹紧” 状态。LED 指示灯指示夹持状态,额外提高了操作安全性。该组件可以与 NSE3 138、NSE3 99 和 NSE3 100-75 系列的 SCHUNK 夹持模块组合使用。电感式接近传感器还可以指示模块上方是否存在托盘。在自动化工件夹持方面,电子监测系统的智能交互功能为用户提供了更高的安全性。确保了始终如一的高度过程可靠性。无需使用气动夹持滑块监控。

除了方便指示夹持状态,另一项优点是编程简单——VERO-S AFS3 IOL 的示教通过标准化 IO-Link 接口完成,非常快捷。还可通过此接口记录各种过程数据。VERO-S AFS3 IOL 通过 24 V 电源即可使用。可以简便地安装在夹持模块支架外部。