arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
工件夹持

灵活通用的夹持装置

无论是圆形、立方体还是不规则形状的工件——新款多功能 SCHUNK ROTA THW3 2+2 动力车床卡盘具有中央补偿工件夹持功能,能快速灵活地适配各类工件几何形状。用户不仅能提升生产效率、减少维护工作量,还可凭借一款卡盘满足所有加工场景需求。

ROTA THW3 2+2 应用图片 新型 ROTA THW3 2+2 快换爪卡盘能灵活夹持各类几何形状的工件,且调试时间极短。
ROTA_THW3_2+2_Produktbild 这款四爪卡盘的核心优势在于两组卡爪可独立定位,并配合中央补偿式工件夹持设计,无论是圆形、立方体还是几何形状不规则的工件,都能实现稳定夹持。

对于合同制造商和机械加工企业而言,过程稳定且通用性强的夹持装置至关重要。尤其是在单件生产、定制化生产中工件多样性高的场景下,短调试时间与高灵活性是核心需求。现代车铣复合中心可同时完成车削与铣削加工,要实现工件的高精度加工,可靠且灵活的夹持装置必不可少,尤其是当需要对几何形状不确定或不规则的零件进行二次夹持加工时。针对这些高难度需求,SCHUNK 推出了创新型 ROTA THW3 2+2 动力卡盘夹持方案。这款四爪卡盘配备两组独立卡爪,搭配后续的中央补偿式夹持功能,能安全可靠地夹持自由曲面零件、铸件或几何形状不明确的工件。得益于专利密封设计,即便在布满粉尘和细切屑的恶劣环境中,也可放心使用这款 2+2 补偿式卡盘。此外,该卡盘能持续提供稳定的高夹持力,且维护周期大幅延长,助力企业在不影响加工质量的前提下提升生产效率。

四爪设计,灵活性极高

继手动卡盘之后,SCHUNK 此次推出适用于动力卡盘的 2+2 爪补偿式卡盘,这对于自动化应用尤其不可或缺。这款新型动力卡盘通过中央补偿式夹持设计适配所有工件几何形状,是车床加工复杂零件的理想解决方案。凭借其灵活性,原本需要额外增加铣削工序的零件,如今可在车床上一次性完成加工。集成的快换爪系统让用户能快速便捷地调整卡盘,以适配新的夹持任务,显著提升生产效率。得益于密封结构,维护工作量大幅降低,同时减少了润滑剂消耗并将废油脂降至最低,SCHUNK 也通过这一设计推动了资源高效型制造工艺。

SCHUNK 将于2026 年年中推出这款灵活型车床卡盘,直径规格包括 230、265 和 315 毫米。

SCHUNK ROTA THW3 2+2 ROTA THW3 2+2 特别适用于 OP20 加工工序,能自动整合车削与铣削流程。

下载新闻稿

新闻稿 2 MB ZIP 下载