SKQ 160-1
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
ID 1423759
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Rechthoekige console
- Om de kleminrichting van de machinetafel te tillen en de toegankelijkheid te vergroten
- Geschikt voor: KSC3 160
- Breedte: 197 mm
- Hoogte: 100 mm
- Gewicht: 13 kg
Technical details
| Longueur [mm] | 320.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 197.0 |
| Hauteur [mm] | 100.0 |
| Poids [kg] | 13.0 |
Etendue de la livraison
Console angulaire