arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-S 100-35 Abbildung ähnlich

GWU-S 100-35

Set di supporti pezzo

ID 1394226

Set di supporti pezzo

Caratteristiche del prodotto:
  • Set supporti per pezzi - larghezza 100 mm
  • Composto da cinque coppie di riporti
  • Altezze = 12, 20, 25, 30 e 32 mm.
  • Montaggio magnetico
  • Adatto per ganasce H = 35 mm.
Dati tecnici:
  • Precisione dell'altezza: 0.01 mm
  • Profondità: 2.5 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Peso: 0.4 kg
Larghezza [mm] 100.0
Altezza [mm] 12.0
Peso [kg] 0.4

La fornitura comprende
Set di supporti pezzo