MES HSK-A 50 Ø16x50
平面铣刀刀柄
ID 23000671
MES HSK-A 50 Ø16x50, 刀柄
- 平面铣刀刀柄
- 系列: 平面铣刀刀柄
- 刀具夹持接口: HSK-A 50
- 夹持直径: 16 mm
- 夹持直径的螺纹: M8
- 突出长度: 50 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | HSK-A 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M8 |
| D2 [mm] | 38.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L11 [mm] | 17.0 |
| Peso [kg] | 0.68 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request