arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER Präzisions-Spannzangenfutter

ER Präzisions-Spannzangenfutter

Portapinze di precisione ER
Il portapinze di precisione ER è adatto per utensili di serraggio con gambi cilindrici in pinze, conformemente alla norma DIN ISO 15488. Dato l'ampio campo di serraggio delle pinze portautensili, è possibile serrare gambi con tolleranze diverse. Utilizzando una pinza di precisione, si possono raggiungere precisioni di 3 micron. La ghiera di serraggio è compresa nella fornitura.
1349164
HSK-A 63 
-
75 mm / 3.0" 
1349225
HSK-A 63 
-
100 mm / 3.9" 
1471580
HSK-A 63 
-
130 mm / 5.1" 
1472589
HSK-A 63 
-
160 mm / 6.3" 
1454815
HSK-A 100 
-
75 mm / 3.0" 
1454816
HSK-A 100 
-
100 mm / 3.9" 
1472616
HSK-A 100 
-
130 mm / 5.1" 
1473970
HSK-A 100 
-
160 mm / 6.3" 
1472497
HSK-E 40 
-
60 mm / 2.4" 
1472343
HSK-E 40 
-
70 mm / 2.8"